Publicar produtos
ARX0610 - Chair with 4 leg frame (upholstered seat & back)
ARX0610 - Chair with 4 leg frame (upholstered seat & back)
ARX0610 - Chair with 4 leg frame (upholstered seat & back)
ARX0610 - Chair with 4 leg frame (upholstered seat & back)
    INCLASS

    ARX0610 - Chair with 4 leg frame (upholstered seat & back)

    Traduzido por Google,

    ARYN MAX - Cadeira com estrutura de 4 pernas (assento e encosto estofados)

    ARYN MAX é uma coleção de cadeiras versáteis que se destaca pelo seu design leve, essencial e funcional. A coleção amplia as possibilidades da família ARYN, agora com cadeiras que possuem encosto maior. O seu design essencial, puro e intemporal foi desenvolvido para habitar diferentes espaços em escritórios, escolas, universidades, hotéis, restaurantes e residências privadas. As cadeiras ARYN MAX estão disponíveis com estrutura de base de quatro pernas ou trenó. Ambas as versões são empilháveis. Os assentos e encostos estão disponíveis em uma seleção seleta de cores de plástico ou em uma versão totalmente estofada, disponível em uma ampla variedade de tecidos e couros.

    Especificação
    • ARYN MAX - Chair with 4 leg frame (upholstered seat & back)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARX0610
    • Familia de productoARYN MAX
    • Grupo de produtosARYN MAX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos