Publicar produtos
BIN0040 - Armchair with low back and steel cantilever base.
INCLASS

BIN0040 - Armchair with low back and steel cantilever base.

Traduzido por Google,

BINAR 60 - Poltrona com encosto baixo e base cantilever em aço.

Design requintado, versatilidade e conforto são as marcas da BINAR 60. Uma família completa de poltronas concebidas para serem facilmente integradas em diversos contextos e espaços, mantendo uma estética comum. As poltronas estão disponíveis com dois tamanhos de encosto e podem ser equipadas com uma vasta gama de bases com diferentes funcionalidades. A coleção também oferece inúmeras possibilidades de personalização para se adaptar às necessidades e ao estilo de cada projeto.

Especificação
  • BINAR 60 - Armchair with low back and steel cantilever base.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIN0040
  • Familia de productoBINAR 60
  • Grupo de produtosBINAR 60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas