Publicar produtos
BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
    INCLASS

    BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.

    2.3 de 5 estrelas2.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    BINAR 60 - Poltrona com encosto baixo e estrutura de madeira com 4 pernas.

    Design requintado, versatilidade e conforto são as marcas da BINAR 60. Uma família completa de poltronas concebidas para serem facilmente integradas em diversos contextos e espaços, mantendo uma estética comum. As poltronas estão disponíveis com dois tamanhos de encosto e podem ser equipadas com uma vasta gama de bases com diferentes funcionalidades. A coleção também oferece inúmeras possibilidades de personalização para se adaptar às necessidades e ao estilo de cada projeto.

    Especificação
    • BINAR 60 - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBIN0050MA
    • Familia de productoBINAR 60
    • Grupo de produtosBINAR 60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas