Publicar produtos
BIN0120 - Armchair with mid back and 4 spoke aluminum swivel base on glides
BIN0120 - Armchair with mid back and 4 spoke aluminum swivel base on glides
    INCLASS

    BIN0120 - Armchair with mid back and 4 spoke aluminum swivel base on glides

    Traduzido por Google,

    BINAR 60 - Poltrona com encosto médio e base giratória de 4 raios em alumínio deslizante

    Design requintado, versatilidade e conforto são as marcas da BINAR 60. Uma família completa de poltronas concebidas para serem facilmente integradas em diversos contextos e espaços, mantendo uma estética comum. As poltronas estão disponíveis com dois tamanhos de encosto e podem ser equipadas com uma vasta gama de bases com diferentes funcionalidades. A coleção também oferece inúmeras possibilidades de personalização para se adaptar às necessidades e ao estilo de cada projeto.

    Especificação
    • BINAR 60 - Armchair with mid back and 4 spoke aluminum swivel base on glides
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBIN0120
    • Familia de productoBINAR 60
    • Grupo de produtosBINAR 60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)11.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas