Publicar produtos
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base

    Traduzido por Google,

    DUNAS XL - Espreguiçadeira com encosto alto e base giratória de 4 raios em madeira

    Desenhada por Christophe Pillet, a colecção DUNAS XL representa a essência dos assentos lounge. Os elegantes corpos dos assentos estão disponíveis em duas alturas e podem ser combinados com diferentes bases giratórias ou fixas disponíveis em metal ou madeira. As suas formas envolventes e fluidas, aliadas a um design sofisticado de linhas puras e elegantes, são um convite a sentar-se, relaxar e descontrair.

    Especificação
    • DUNAS XL - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDUN0045MA
    • Familia de productoDUNAS XL
    • Grupo de produtosDUNAS XL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)18.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos