Publicar produtos
DUN0160 - Armchair with 4 leg frame
INCLASS

DUN0160 - Armchair with 4 leg frame

Traduzido por Google,

DUNAS XS - Poltrona com estrutura de 4 pernas

A colecção de bancos DUNAS XS surge da procura de um design transversal e icónico que possa habitar os mais diversos espaços e ambientes. A família é gerada pela combinação de assentos confortáveis, disponíveis com e sem braços, com uma grande variedade de bases de diferentes funcionalidades. A vasta gama de acabamentos e bases disponíveis oferece grandes possibilidades de utilização em todos os tipos de contextos e espaços. Requinte, clareza formal e elegância essencial são as marcas desta versátil colecção de assentos desenhados por Christophe Pillet.

Especificação
  • DUNAS XS - Armchair with 4 leg frame
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDUN0160
  • Familia de productoDUNAS XS
  • Grupo de produtosDUNAS XS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)10.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas