Publicar produtos
ENT0210 - Modular seat 75x95cm + backrest 75cm
ENT0210 - Modular seat 75x95cm + backrest 75cm
ENT0210 - Modular seat 75x95cm + backrest 75cm
    INCLASS

    ENT0210 - Modular seat 75x95cm + backrest 75cm

    Traduzido por Google,

    ENTROPY - Assento modular 75x95cm + encosto 75cm

    Desenhado por Christophe Pillet, ENTROPY é um sistema de sofás modulares que funciona como um jogo de geometrias que permite a formação de inúmeras composições e uma adaptação total aos mais diversos espaços. A colecção oferece uma vasta gama de assentos modulares em diferentes tamanhos e formas que podem ser livremente combinados com diferentes encostos, braços, mesas e acessórios. O original e elegante suporte do encosto marca a identidade desta coleção versátil e acrescenta um toque de distinção. A vasta gama de tecidos e acabamentos disponíveis permitem infinitas possibilidades de personalização que facilitam a sua integração nas mais diversas arquitecturas, ambientes e contextos.

    Especificação
    • ENTROPY - Modular seat 75x95cm + backrest 75cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaENT0210
    • Familia de productoENTROPY
    • Grupo de produtosENTROPY
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)970
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)27.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás