Publicar produtos
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
    INCLASS

    WUD0010RO - Armchair

    4.5 de 5 estrelas4.5(29 avaliações)
    Traduzido por Google,

    WUDI - Poltrona

    Wudi é uma coleção de poltronas, bancos e mesas laterais para áreas lounge que combinam tradição e modernidade através do uso da madeira. A poltrona tem um design intemporal e confortável, caracterizada pelos seus apoios de braços expressivos. Um encosto apoiado em um tecido esticado como uma vela contribui para o espírito leve e descontraído da peça. A estrutura arredondada em madeira maciça irradia calor e suaviza a sua imagem, enquanto os estofos e os detalhes de alta qualidade conferem-lhe grande elegância. A colecção completa-se com bancos estofados originais e mesas laterais que podem ser facilmente integradas em múltiplos espaços.

    Especificação
    • WUDI - Armchair
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWUD0010RO
    • Familia de productoWUDI
    • Grupo de produtosWUDI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)745
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)755
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas