Publicar produtos
ENT0530 - Modular seat 95x95cm + corner backrest 75x95cm (right)
ENT0530 - Modular seat 95x95cm + corner backrest 75x95cm (right)
    INCLASS

    ENT0530 - Modular seat 95x95cm + corner backrest 75x95cm (right)

    Traduzido por Google,

    ENTROPY - Assento modular 95x95cm + encosto de canto 75x95cm (direita)

    Desenhado por Christophe Pillet, ENTROPY é um sistema de sofás modulares que funciona como um jogo de geometrias que permite a formação de inúmeras composições e uma adaptação total aos mais diversos espaços. A colecção oferece uma vasta gama de assentos modulares em diferentes tamanhos e formas que podem ser livremente combinados com diferentes encostos, braços, mesas e acessórios. O original e elegante suporte do encosto marca a identidade desta coleção versátil e acrescenta um toque de distinção. A vasta gama de tecidos e acabamentos disponíveis permitem infinitas possibilidades de personalização que facilitam a sua integração nas mais diversas arquitecturas, ambientes e contextos.

    Especificação
    • ENTROPY - Modular seat 95x95cm + corner backrest 75x95cm (right)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaENT0530
    • Familia de productoENTROPY
    • Grupo de produtosENTROPY
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)970
    • Profundidade (mm)970
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás