Publicar produtos
ENT0640 - Modular seat 95x120cm + corner backrest 75x120cm (left)
INCLASS

ENT0640 - Modular seat 95x120cm + corner backrest 75x120cm (left)

Traduzido por Google,

ENTROPY - Assento modular 95x120cm + encosto de canto 75x120cm (esquerdo)

Desenhado por Christophe Pillet, ENTROPY é um sistema de sofás modulares que funciona como um jogo de geometrias que permite a formação de inúmeras composições e uma adaptação total aos mais diversos espaços. A colecção oferece uma vasta gama de assentos modulares em diferentes tamanhos e formas que podem ser livremente combinados com diferentes encostos, braços, mesas e acessórios. O original e elegante apoio do encosto marca a identidade desta coleção versátil e acrescenta um toque de distinção. A vasta gama de tecidos e acabamentos disponíveis permitem infinitas possibilidades de personalização que facilitam a sua integração nas mais diversas arquitecturas, ambientes e contextos.

Especificação
  • ENTROPY - Modular seat 95x120cm + corner backrest 75x120cm (left)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaENT0640
  • Familia de productoENTROPY
  • Grupo de produtosENTROPY
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)1220
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás