Publicar produtos
ENT0810TA - Arm width 20cm (depth 75cm)
INCLASS

ENT0810TA - Arm width 20cm (depth 75cm)

Traduzido por Google,

ENTROPIA - Largura do braço 20cm (profundidade 75cm)

Desenhado por Christophe Pillet, ENTROPY é um sistema de sofás modulares que funciona como um jogo de geometrias que permite a formação de inúmeras composições e uma adaptação total aos mais diversos espaços. A colecção oferece uma vasta gama de assentos modulares em diferentes tamanhos e formas que podem ser livremente combinados com diferentes encostos, braços, mesas e acessórios. O original e elegante apoio do encosto marca a identidade desta coleção versátil e acrescenta um toque de distinção. A vasta gama de tecidos e acabamentos disponíveis permitem infinitas possibilidades de personalização que facilitam a sua integração nas mais diversas arquitecturas, ambientes e contextos.

Especificação
  • ENTROPY - Arm width 20cm (depth 75cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaENT0810TA
  • Familia de productoENTROPY
  • Grupo de produtosENTROPY
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás