Publicar produtos
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
    INCLASS

    ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)

    Traduzido por Google,

    ESSENS - Base oval (encimera não incluída)

    ES22010TP - ES22212TP - ES22412TP - ES22612TP - ES22814TP - ES23014TP - ES24014TP - ES25014TP - ES26014TP - ES27014TP - ES28014TP

    Desenhadas por Jonathan Prestwich, as mesas ESSENS combinam versatilidade, beleza e proporções harmoniosas. O ponto de encontro entre dois volumes essenciais em equilíbrio gera uma base de mesa com contorno escultural. O programa de mesas ESSENS, altamente transversal, é composto por seis tipos de bases de mesa em polietileno 100% recicláveis ​​que permitem compor mesas numa infinita variedade de formatos e tamanhos. O desenho original permite configurar mesas com tampo único ou mesas por secções de tamanho infinito. As bases foram projetadas para resolver facilmente o gerenciamento de cabos. As mesas podem ser equipadas com diversas tomadas, carregadores, conexões e acessórios. As múltiplas possibilidades de combinações de base e tampo, aliadas à extensa gama de acabamentos disponíveis, permitem infinitas possibilidades de personalização.

    Especificação
    • ESSENS - Base oval (encimera no incluida)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES10030BA
    • Familia de productoESSENS
    • Grupo de produtosESSENS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas