Publicar produtos
ES10050BA - Round base 65cm (top not included)
INCLASS

ES10050BA - Round base 65cm (top not included)

Traduzido por Google,

ESSENS - Base redonda 65cm (topo não incluído)

ES20160TP - ES20180TP - ES21414TP

Desenhadas por Jonathan Prestwich, as mesas ESSENS combinam versatilidade, beleza e proporções harmoniosas. O ponto de encontro entre dois volumes essenciais em equilíbrio gera uma base de mesa com contorno escultural. O programa de mesas ESSENS, altamente transversal, é composto por seis tipos de bases de mesa em polietileno 100% recicláveis ​​que permitem compor mesas numa infinita variedade de formatos e tamanhos. O desenho original permite configurar mesas com tampo único ou mesas por secções de tamanho infinito. As bases foram projetadas para resolver facilmente o gerenciamento de cabos. As mesas podem ser equipadas com diversas tomadas, carregadores, conexões e acessórios. As múltiplas possibilidades de combinações de base e tampo, aliadas à extensa gama de acabamentos disponíveis, permitem infinitas possibilidades de personalização.

Especificação
  • ESSENS - Round base 65cm (top not included)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaES10050BA
  • Familia de productoESSENS
  • Grupo de produtosESSENS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)770
  • Profundidade (mm)770
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas