Publicar produtos
ESC022XTA - Seat W.80cm
ESC022XTA - Seat W.80cm
ESC022XTA - Seat W.80cm
    INCLASS

    ESC022XTA - Seat W.80cm

    Traduzido por Google,

    ESCALAS - Assento L.80cm

    ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA - ESC0229TA

    ESCALAS é uma coleção modular de sofás e bancos projetados para habitar modernos espaços de estar e ambientes de espera. A coleção destaca-se pelo design elegante, equilibrado e atemporal. Os sofás ESCALAS são construídos combinando diferentes elementos como assentos estofados, com ou sem encosto, braços de diversos formatos, painéis de privacidade e tampos de mesa sobre plataformas horizontais de diferentes tamanhos. O resultado é uma coleção altamente configurável que permite criar tanto sofás tradicionais como formas modulares complexas que se adaptam facilmente aos mais variados projetos e espaços.

    Especificação
    • ESCALAS - Seat W.80cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESC022XTA
    • Familia de productoESCALAS
    • Grupo de produtosESCALAS
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioEstofo
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás