Publicar produtos
ESC023XTA - Seat W.40cm
INCLASS

ESC023XTA - Seat W.40cm

Traduzido por Google,

ESCALAS - Assento L.40cm

ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA

ESCALAS é uma coleção modular de sofás e bancos projetados para habitar modernos espaços de estar e ambientes de espera. A coleção destaca-se pelo design elegante, equilibrado e atemporal. Os sofás ESCALAS são construídos combinando diferentes elementos como assentos estofados, com ou sem encosto, braços de diversos formatos, painéis de privacidade e tampos de mesa sobre plataformas horizontais de diferentes tamanhos. O resultado é uma coleção altamente configurável que permite criar tanto sofás tradicionais como formas modulares complexas que se adaptam facilmente aos mais variados projetos e espaços.

Especificação
  • ESCALAS - Seat W.40cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESC023XTA
  • Familia de productoESCALAS
  • Grupo de produtosESCALAS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioEstofo
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás