Publicar produtos
ESC025XTA - Seat with high backrest W.80cm
INCLASS

ESC025XTA - Seat with high backrest W.80cm

Traduzido por Google,

ESCALAS - Assento com encosto alto L.80cm

ESC0250TA - ESC0255TA - ESC0257TA - ESC0259TA

ESCALAS é uma coleção modular de sofás e bancos projetados para habitar modernos espaços de estar e ambientes de espera. A coleção destaca-se pelo design elegante, equilibrado e atemporal. Os sofás ESCALAS são construídos combinando diferentes elementos como assentos estofados, com ou sem encosto, braços de diversos formatos, painéis de privacidade e tampos de mesa sobre plataformas horizontais de diferentes tamanhos. O resultado é uma coleção altamente configurável que permite criar tanto sofás tradicionais como formas modulares complexas que se adaptam facilmente aos mais variados projetos e espaços.

Especificação
  • ESCALAS - Seat with high backrest W.80cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESC025XTA
  • Familia de productoESCALAS
  • Grupo de produtosESCALAS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioEstofo
  • Peso líquido (Kg)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás