Publicar produtos
ESC043XNG - Storage arm-table W.40cm (walnut top)
INCLASS

ESC043XNG - Storage arm-table W.40cm (walnut top)

Traduzido por Google,

ESCALAS - Armário de arrumação L.40cm (tampo em nogueira)

ESC0430NG - ESC0435NG - ESC0437NG

ESCALAS é uma colecção modular de sofás e bancos concebidos para habitar modernos espaços de estar e ambientes de espera. A coleção destaca-se pelo design elegante, equilibrado e atemporal. Os sofás ESCALAS são construídos combinando diferentes elementos como assentos estofados, com ou sem encosto, braços de diversos formatos, painéis de privacidade e tampos de mesa sobre plataformas horizontais de diversos tamanhos. O resultado é uma coleção altamente configurável que permite criar tanto sofás tradicionais como formas modulares complexas que se adaptam facilmente aos mais variados projetos e espaços.

Especificação
  • ESCALAS - Storage arm-table W.40cm (walnut top)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESC043XNG
  • Familia de productoESCALAS
  • Grupo de produtosESCALAS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioEstofo
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás