Publicar produtos
ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms
INCLASS

ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

ESCALAS - Poltrona individual L.80cm com braços baixos

ESC0600 - ESC0600

ESCALAS é uma colecção modular de sofás e bancos concebidos para habitar modernos espaços de estar e ambientes de espera. A coleção destaca-se pelo design elegante, equilibrado e atemporal. Os sofás ESCALAS são construídos combinando diferentes elementos como assentos estofados, com ou sem encosto, braços de diversos formatos, painéis de privacidade e tampos de mesa sobre plataformas horizontais de diversos tamanhos. O resultado é uma coleção altamente configurável que permite criar tanto sofás tradicionais como formas modulares complexas que se adaptam facilmente aos mais variados projetos e espaços.

Especificação
  • ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESC0600
  • Familia de productoESCALAS
  • Grupo de produtosESCALAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioEstofo
  • Peso líquido (Kg)38.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás