Publicar produtos
ESI0120 - Counter stool with mesh backrest (black version)
INCLASS

ESI0120 - Counter stool with mesh backrest (black version)

Traduzido por Google,

ESITT - Banqueta alta com encosto em rede (versão preta)

ESITT é um novo conceito de cadeira de trabalho com encosto totalmente estofado e elementos ergonômicos ocultos. Uma coleção que combina o conforto das cadeiras profissionais, a integração de todos os elementos ergonômicos de forma harmoniosa e o design requintado característico da marca. As cadeiras ESITT combinam com a estética cada vez mais acolhedora e residencial dos locais de trabalho modernos sem comprometer um desempenho ergonômico avançado que cumpre todas as regulamentações internacionais vigentes. O cuidado com os detalhes, o conforto e o design versátil resultam numa coleção de cadeiras ergonómicas com uma estética amigável e intemporal que podem ser facilmente integradas em espaços de trabalho modernos, tanto profissionais como home-office.

Especificação
  • ESITT - Counter stool with mesh backrest (black version)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESI0120
  • Familia de productoESITT
  • Grupo de produtosESITT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1320
  • Largura (mm)670
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)13.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório