Publicar produtos
FLA0004 - Round table base 47cm with height 72cm
FLA0004 - Round table base 47cm with height 72cm
FLA0004 - Round table base 47cm with height 72cm
FLA0004 - Round table base 47cm with height 72cm
FLA0004 - Round table base 47cm with height 72cm
    INCLASS

    FLA0004 - Round table base 47cm with height 72cm

    Traduzido por Google,

    FLAT - Base de mesa redonda 47cm com altura 72cm (tampo não incluído)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0606TP - ​​TAP0707TP - TAP0808TP - TAP1608TP - TAP1808TP

    FLAT é uma coleção de mesas funcionais e versáteis com base de coluna central. As mesas caracterizam-se pelo seu design essencial e foram concebidas para habitar os mais diversos contextos em escritórios, salas de reuniões, restaurantes ou residências privadas. As mesas surgem da combinação de bases disponíveis em diferentes dimensões, formatos e alturas, com tampos nos mais diversos tamanhos, materiais e acabamentos.

    Especificação
    • FLAT - Round table base 47cm with height 72cm (top not included)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLA0004
    • Familia de productoFLAT
    • Grupo de produtosFLAT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso líquido (Kg)16.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas