Publicar produtos
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm
    INCLASS

    FLO0130 - Side table 51x38cm with height 50cm

    Traduzido por Google,
    FLOE - Mesa lateral 51x38cm com altura 50cm. Desenhada por Pearson Lloyd, a nova família de mesas FLOE destaca-se pela sua versatilidade, intemporalidade e elegância serena. Bases essenciais, fluidas e visualmente apelativas, inteiramente em alumínio, combinam com uma gama de tampos para criar mesas versáteis, adequadas a todos os tipos de ambientes – comerciais, corporativos ou residenciais.
    Especificação
    • FLOE - Side table 51x38cm with height 50cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLO0130
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de produtosFLOE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas