Publicar produtos
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    INCLASS

    FLO0340 - Laptop table 58x36cm with height 66cm

    Traduzido por Google,
    FLOE - Mesa para laptop 58x36cm com altura 66cm. Projetada pela Pearson Lloyd, a nova família de mesas FLOE destaca-se pela sua versatilidade, atemporalidade e elegância serena. Bases essenciais, fluidas e visualmente atraentes, inteiramente feitas de alumínio, combinam-se com uma variedade de tampos para criar mesas versáteis adequadas para todos os tipos de ambientes - comerciais, corporativos ou residenciais.
    Especificação
    • FLOE - Laptop table 58x36cm with height 66cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLO0340
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de produtosFLOE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)660
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas