Publicar produtos
ITP0040 - Task chair with mesh backrest
ITP0040 - Task chair with mesh backrest
ITP0040 - Task chair with mesh backrest
ITP0040 - Task chair with mesh backrest
ITP0040 - Task chair with mesh backrest
    INCLASS

    ITP0040 - Task chair with mesh backrest

    Traduzido por Google,

    ITEK PRO - Cadeira operativa com encosto em malha (base preta)

    ITEK PRO é uma coleção de cadeiras de trabalho equipadas com elementos ergonômicos avançados para proporcionar um alto grau de conforto a todos os tipos de usuários. A coleção destaca-se pelo design marcante e pelas costas em malha técnica 3D, que oferecem uma combinação perfeita de conforto e modernidade. Além disso, a cadeira convence com todas as características que incorpora, destacando-se o seu movimento de inclinação sincronizado e o seu prático ajuste lombar. As cadeiras podem ser equipadas com mecanismo de inclinação sincronizada com cinco posições de travamento e assento integrado com ajuste de altura e profundidade. As cadeiras também podem ser personalizadas com braços ajustáveis ​​ou fixos, bem como com diversos tipos de bases e rodízios.

    Especificação
    • ITEK PRO - Task chair with mesh backrest (black base)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaITP0040
    • Familia de productoITEK PRO
    • Grupo de produtosITEK PRO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)12.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório