Publicar produtos
KER0210 - One seater module with backrest
KER0210 - One seater module with backrest
KER0210 - One seater module with backrest
KER0210 - One seater module with backrest
    INCLASS

    KER0210 - One seater module with backrest

    Traduzido por Google,

    KERN - Módulo monolugar com encosto

    KERN é um amplo sistema de elementos de assentos modulares projetados para reunião e espera. Uma família de elementos totalmente modulares que podem ser usados ​​independentemente ou ser livremente combinados para criar composições funcionais e únicas adequadas para qualquer interação ou espaço de espera. Os módulos KERN podem ser facilmente reorganizados para criar espaços modernos e flexíveis para esperar, reunir-se, trabalhar ou simplesmente relaxar.

    Seu espírito modular completo e a grande variedade de módulos disponíveis, fazem dele um sistema verdadeiramente adaptável e transversal, adequado a qualquer espaço ou contexto de interação. KERN é composto por quatro coleções: sofás, assentos modulares, cabines de reunião e mesas ocasionais.

    A combinação dessas quatro coleções cria um universo completo de elementos versáteis capazes de solucionar as necessidades dos espaços de interação e espera atuais.

    Especificação
    • KERN - One seater module with backrest

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaker0210
    • Familia de productoKERN
    • Grupo de produtosKERN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)715
    • Profundidade (mm)710
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)15.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás