Publicar produtos
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
    INCLASS

    LAP0410MA - Table with shelf

    Traduzido por Google,

    LAPSE - Mesa com prateleira

    LAPSE é um programa modular abrangente que transcende o conceito clássico de assentos em áreas de espera. A ampla gama de elementos e acessórios disponíveis e o design especial dos módulos permitem configurar infinitas composições, transformando as áreas de espera em espaços colaborativos de interação. A coleção oferece uma ampla gama de módulos de assentos, unidades laterais e acessórios de conectividade que podem ser combinados para se adaptarem a cada espaço.

    Especificação
    • LAPSE - Table with shelf
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLAP0410MA
    • Familia de productoLAPSE
    • Grupo de produtosLAPSE
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás