Publicar produtos
LEA0020 - Medium stool with polypropylene back and seat
LEA0020 - Medium stool with polypropylene back and seat
LEA0020 - Medium stool with polypropylene back and seat
    INCLASS

    LEA0020 - Medium stool with polypropylene back and seat

    Traduzido por Google,

    LEA - Banqueta média com encosto e assento em polipropileno.

    LEA é uma coleção de cadeiras e bancos com uma identidade marcada por uma silhueta requintada e leve, mas ao mesmo tempo forte e única. A forma curva do encosto torna-o confortável e reconhecível. A família é composta por cadeiras e bancos disponíveis em duas alturas. Para conseguir uma maior funcionalidade, tanto as cadeiras como os bancos são empilháveis. O design e a variedade de acabamentos disponíveis, permitem que esta seja uma coleção muito transversal e facilmente integrada em diversos espaços e contextos como: restaurantes, cafés, locais de trabalho, salas de aprendizagem e residências privadas.

    Especificação
    • LEA - Medium stool with polypropylene back and seat.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEA0020
    • Familia de productoLEA
    • Grupo de produtosLEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)945
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos