Publicar produtos
LEA0630 - High stool with upholstered back and seat
INCLASS

LEA0630 - High stool with upholstered back and seat

Traduzido por Google,

LEA - Banqueta alta com encosto e assento estofados

LEA é uma coleção de cadeiras e bancos com uma identidade marcada por uma silhueta requintada e leve, mas ao mesmo tempo forte e única. A forma curva do encosto torna-o confortável e reconhecível. A família é composta por cadeiras e bancos disponíveis em duas alturas. Para conseguir uma maior funcionalidade, tanto as cadeiras como os bancos são empilháveis. O design e a variedade de acabamentos disponíveis, permitem que esta seja uma coleção muito transversal e facilmente integrada em diversos espaços e contextos como: restaurantes, cafés, locais de trabalho, salas de aprendizagem e residências privadas.

Especificação
  • LEA - High stool with upholstered back and seat
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLEA0630
  • Familia de productoLEA
  • Grupo de produtosLEA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)545
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos