Publicar produtos
NIM0070 - Medium stool with sled frame (wooden shell)
INCLASS

NIM0070 - Medium stool with sled frame (wooden shell)

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,

NIM - Banqueta média com estrutura trenó (concha de madeira)

Magistralmente desenhada pelo estúdio YONOH, NIM é uma coleção de cadeiras e bancos de utilização versátil, que se destacam pelo seu design elegante, fluido e transversal. Os confortáveis ​​assentos monoconcha estão disponíveis em faia, carvalho e nogueira ou totalmente estofados em duas versões. As versões totalmente estofadas podem apresentar uma borda decorativa em seu contorno, em contraste com o estofamento. As cadeiras NIM estão disponíveis com três bases diferentes: trenó, quatro pernas de aço e quatro pernas de madeira. O calor das conchas de madeira e as texturas dos estofados inspirarão ambientes amigáveis ​​e acolhedores em espaços de uso público e residências particulares.

Especificação
  • NIM - Medium stool with sled frame (wooden shell)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNIM0070
  • Familia de productoNIM
  • Grupo de produtosNIM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos