Publicar produtos
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
    INCLASS

    NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)

    Traduzido por Google,

    NUME - Mesa lateral com altura regulável (diâmetro 50cm)

    NUME é uma colecção de mesas ocasionais versáteis com base central ajustável ou em altura fixa. As mesas foram desenhadas para uma utilização flexível e transversal numa grande diversidade de contextos e ambientes. A altura regulável permite que sejam utilizados junto a um sofá, uma poltrona ou uma mesa. Os tampos estão disponíveis em três formatos redondos: 40cm, 50cm e 60cm ou em formato retangular 35x55cm. Todos eles podem ser produzidos em folha de carvalho, MDF lacado, HPL maciço ou em preto maciço F. Para uma fácil integração em diferentes espaços e projetos, as bases metálicas podem ser acabadas em todas as cores da cartela INCLASS.

    Especificação
    • NUME - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUM0050
    • Familia de productoNUME
    • Grupo de produtosNUME
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)10.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas