Publicar produtos
PAU1850PT - Privacy screen (back side)
PAU1850PT - Privacy screen (back side)
    INCLASS

    PAU1850PT - Privacy screen (back side)

    Traduzido por Google,

    PAU - Tela de privacidade (parte traseira)

    PAU é uma coleção versátil de elementos modulares estofados que podem ser configurados livremente para se adaptarem aos mais diversos espaços e ambientes. A colecção é composta por assentos estofados e sofás de diferentes tamanhos que podem ser combinados livremente para criar infinitas configurações. Os sofás estão disponíveis com braços totalmente estofados ou com braços de aço. A identidade visual da coleção busca a neutralidade e a atemporalidade possibilitando o máximo de possibilidades de integração em todos os tipos de projetos.

    Especificação
    • PAU - Privacy screen (back side)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPAU1850PT
    • Familia de productoPAU
    • Grupo de produtosPAU
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás