Publicar produtos
TAI0860 - Armchair with 4 spoke steel swivel base (soft upholstered seat shell)
TAI0860 - Armchair with 4 spoke steel swivel base (soft upholstered seat shell)
    INCLASS

    TAI0860 - Armchair with 4 spoke steel swivel base (soft upholstered seat shell)

    Traduzido por Google,

    TAIA - Poltrona com base giratória de 4 raios em aço (assento macio)

    Desenhada por Simon Pengelly, TAIA é uma vasta colecção de poltronas versáteis caracterizadas pelo seu design intemporal de formas fluidas e envolventes. Uma família completa de cadeiras que procura uma utilização transversal, funcionalidade e conforto. As diferentes cadeiras são geradas pela combinação de assentos confortáveis ​​com uma ampla gama de diferentes bases que permitem diferentes funcionalidades mantendo uma estética comum. Os assentos estão disponíveis em uma seleção de cores atemporais de polipropileno que podem incorporar assentos estofados ou ser totalmente estofados para maior conforto. As infinitas possibilidades de personalização e a vasta seleção de acabamentos disponíveis permitem uma ótima integração nos mais diversos contextos e espaços.

    Especificação
    • TAIA - Armchair with 4 spoke steel swivel base (soft upholstered seat shell)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTAI0860
    • Familia de productoTAIA
    • Grupo de produtosTAIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas