Publicar produtos
TET8460 - Sofa W.240cm with arms W.20cm
TET8460 - Sofa W.240cm with arms W.20cm
    INCLASS

    TET8460 - Sofa W.240cm with arms W.20cm

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    TETRIS - Sofá L.240cm com braços L.20cm

    TETRIS é um sistema de sofás modulares que se destaca pela sua estética minimalista, equilibrada e intemporal. O seu design essencial e a grande variedade de formatos disponíveis facilitam a sua integração nos mais diversos espaços. A família inclui sofás, assentos modulares, mesas ocasionais e sofás com telas de privacidade que são ideais para criar espaços íntimos em escritórios abertos, espaços de coworking ou áreas de estar. A coleção está disponível numa ampla seleção de materiais e acabamentos para se adaptar à estética de cada projeto.

    Especificação
    • TETRIS - Sofa W.240cm with arms W.20cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTET8460
    • Familia de productoTETRIS
    • Grupo de produtosTETRIS
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)68.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás