Publicar produtos
TET8620 - Low table 120x80cm
TET8620 - Low table 120x80cm
TET8620 - Low table 120x80cm
    INCLASS

    TET8620 - Low table 120x80cm

    Traduzido por Google,

    TETRIS - Mesa baixa 120x80cm

    TETRIS é um sistema de sofás modulares que se destaca pela sua estética minimalista, equilibrada e intemporal. O seu design essencial e a grande variedade de formatos disponíveis facilitam a sua integração nos mais diversos espaços. A família inclui sofás, assentos modulares, mesas ocasionais e sofás com telas de privacidade que são ideais para criar espaços íntimos em escritórios abertos, espaços de coworking ou áreas de estar. A coleção está disponível numa vasta seleção de materiais e acabamentos de forma a adaptar-se à estética de cada projeto.

    Especificação
    • TETRIS - Low table 120x80cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTET8620
    • Familia de productoTETRIS
    • Grupo de produtosTETRIS
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)29.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás