Publicar produtos
VAR0075 - High stool with 4 leg frame
INCLASS

VAR0075 - High stool with 4 leg frame

Traduzido por Google,

VARYA - Banqueta alta com estrutura de 4 pernas

Desenhada por Simon Pengelly, a colecção VARYA é uma família de cadeiras verdadeiramente transversal e funcional que atravessa facilmente a fronteira entre espaços públicos e domésticos. A família VARYA configura uma das maiores e mais completas gamas do mercado. Com um design elegante e requintado, VARYA permite mobiliar diferentes tipos de espaços com a mesma família de assentos, mantendo sempre uma estética de projeto coerente. Diferentes, cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de assentos confortáveis ​​com uma extensa gama de bases. A grande variedade de combinações, aliada à extensa gama de acabamentos disponíveis, permitem infinitas possibilidades de personalização sem alterar o carácter único e o espírito intemporal desta família original pensada para habitar os mais diversos ambientes e contextos.

Especificação
  • VARYA - High stool with 4 leg frame
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVAR0075
  • Familia de productoVARYA
  • Grupo de produtosVARYA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1010
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos