Publicar produtos
VAR0669 - High chair with sled frame
INCLASS

VAR0669 - High chair with sled frame

Traduzido por Google,

VARYA TAPIZ - Cadeira alta com estrutura trenó

A colecção VARYA TAPIZ reúne todas as versões estofadas da família VARYA mantendo o mesmo espírito transversal e intemporal da colecção com assentos de plástico. Com as suas diversas versões a coleção configura uma das maiores e mais completas gamas do mercado. Uma extensa família de cadeiras, poltronas, bancos e bancos que são gerados pela combinação de confortáveis ​​monoconchas, disponíveis com três padrões diferentes de estofamento: costura macia, lisa ou horizontal, com uma ampla gama de tipos de bases. A grande variedade de combinações e acabamentos possíveis permite a configuração de inúmeros designs personalizados que se adaptam facilmente a diversos ambientes, tanto públicos como privados, mantendo sempre uma estética de projecto coerente.

Especificação
  • VARYA TAPIZ - High chair with sled frame
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVAR0669
  • Familia de productoVARYA TAPIZ
  • Grupo de produtosVARYA TAPIZ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)515
  • Profundidade (mm)465
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos