Publicar produtos
VAR0679 - High chair with 4 leg frame
VAR0679 - High chair with 4 leg frame
    INCLASS

    VAR0679 - High chair with 4 leg frame

    Traduzido por Google,

    VARYA TAPIZ - Cadeira alta com estrutura de 4 pernas

    A colecção VARYA TAPIZ reúne todas as versões estofadas da família VARYA mantendo o mesmo espírito transversal e intemporal da colecção com assentos de plástico. Com as suas diversas versões a coleção configura uma das maiores e mais completas gamas do mercado. Uma extensa família de cadeiras, poltronas, bancos e bancos que são gerados pela combinação de confortáveis ​​monoconchas, disponíveis com três padrões diferentes de estofamento: costura macia, lisa ou horizontal, com uma ampla gama de tipos de bases. A grande variedade de combinações e acabamentos possíveis permite a configuração de inúmeros designs personalizados que se adaptam facilmente a diversos ambientes, tanto públicos como privados, mantendo sempre uma estética de projecto coerente.

    Especificação
    • VARYA TAPIZ - High chair with 4 leg frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVAR0679
    • Familia de productoVARYA TAPIZ
    • Grupo de produtosVARYA TAPIZ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos