Publicar produtos
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
    INCLASS

    VXL0085MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)

    Traduzido por Google,

    VARYA XL - Poltrona com base giratória de madeira de 4 raios (monoconcha de plástico)

    Desenhada por Simon Pengelly, a colecção VARYA XL nasceu com o objectivo de completar a extensa família VARYA com uma nova colecção de bancos de dimensões mais amplas que proporcionam conforto extra, bem como novas funcionalidades. Ambas as colecções, VARYA e VARYA XL, constituem uma família completa e extensa de cadeiras versáteis e personalizáveis ​​que se destacam pelo seu design essencial e intemporal e se integram facilmente em diferentes espaços e contextos.

    Especificação
    • VARYA XL - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plastic mono-shell)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVXL0085MA
    • Familia de productoVARYA XL
    • Grupo de produtosVARYA XL
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)675
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)12.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos