Publicar produtos
WUD0030RO - Ottoman 60x45cm
WUD0030RO - Ottoman 60x45cm
WUD0030RO - Ottoman 60x45cm
    INCLASS

    WUD0030RO - Ottoman 60x45cm

    Traduzido por Google,

    WUDI - Otomano 60x45cm

    Wudi é uma coleção de poltronas, bancos e mesas laterais para áreas lounge que combinam tradição e modernidade através do uso da madeira. A poltrona tem um design intemporal e confortável, caracterizada pelos seus apoios de braços expressivos. Um encosto apoiado em um tecido esticado como uma vela contribui para o espírito leve e descontraído da peça. A estrutura arredondada em madeira maciça irradia calor e suaviza a sua imagem, enquanto os estofos e os detalhes de alta qualidade conferem-lhe grande elegância. A colecção completa-se com bancos estofados originais e mesas laterais que podem ser facilmente integradas em múltiplos espaços.

    Especificação
    • WUDI - Ottoman 60x45cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWUD0030RO
    • Familia de productoWUDI
    • Grupo de produtosWUDI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos