Publicar produtos
XAI0210 - Lounge armchair with low backrest and sled frame (horizontal stitching upholstery)
INCLASS

XAI0210 - Lounge armchair with low backrest and sled frame (horizontal stitching upholstery)

Traduzido por Google,

XAIL - Poltrona lounge com encosto baixo e estrutura trenó (estofamento com costura horizontal)

XAIL é uma colecção de poltronas para áreas lounge que se caracterizam pelo seu conforto e um design intemporal de elegância essencial. Um assento generoso caracterizado pela sua forma descontraída e fluida pode ser combinado com diferentes bases para configurar poltronas acolhedoras para descansar e descontrair. Os assentos XAIL estão disponíveis com três opções de estofamento: padrão, com costura horizontal ou macio. As poltronas estão disponíveis em duas versões de estrutura: trenó ou quatro pernas em aço com braços em carvalho ou estofados. Os assentos e estruturas estão disponíveis numa vasta seleção de acabamentos que permitem múltiplas combinações, facilitando a sua integração em múltiplos salões ou espaços de espera.

Especificação
  • XAIL - Lounge armchair with low backrest and sled frame (horizontal stitching upholstery)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXAI0210
  • Familia de productoXAIL
  • Grupo de produtosXAIL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)12.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos