Publicar produtos
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    Arquivado

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlip-Flap-Door-One-leaf
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de produtosInterior doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 19 11 29
    • Título OmniclassPersonnel Door Access
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors