Publicar produtos
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

Traduzido por Google,
A nova Kola Lounge X é uma poltrona giratória. A família de cadeiras leve esteticamente e com peso adequado se encaixa em interiores modernos públicos e privados. O assento, fabricado em feltro de poliéster 100% reciclável, faz parte da construção de apoio. Tem também grandes capacidades de absorção acústica. A almofada estofada proporciona conforto extra e permite o uso de cores lúdicas. As cadeiras Kola são resistentes ao fogo e fáceis de limpar. A família Kola inclui uma poltrona, uma cadeira de balanço, uma cadeira de reunião ou jantar com diferentes opções de pernas e uma pequena cadeira empilhável com ou sem braços, ou com uma perna cruzada para aplicações em reuniões. A Kola foi premiada com o Red Dot Award: Product Design 2012, Fennia Prize 2012 e Good Design Award 2010.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakola_lounge_x
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)660
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText