Publicar produtos
Entry Doors
Entry Doors
Entry Doors

    Entry Doors

    Traduzido por Google,

    Nossas portas de entrada personalizadas criam primeiras impressões memoráveis ​​sem comprometer o desempenho e a segurança. Disponíveis em versões simples ou duplas, com ou sem janelas, com painéis sólidos ou de vidro, e no tamanho e cor que você escolher, nossas portas de entrada são ideais para as portas de entrada da frente, laterais ou dos fundos da sua casa.

    Especificação
    • We manufacture a variety of entry doors to create memorable first impressions. Custom entry doors combined our signature Hybrid Framing System and multipoint locking hardware to ensure your entry door is highly energy efficient, secure and durable.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Entry doors, especially those located at the back of a home or garage, are a common entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature). + Learn more

      Key Performance Data

      Not convinced? Then take a look at our NAFS and NFRC test results. + Learn more

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaentry-doors
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosEntry Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States