Publicar produtos
Ester armchair
inoff
Arquivado

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEster_armchair
  • Familia de productoEster
  • Grupo de produtosStol /Karmstol
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)855
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)555
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture