Publicar produtos
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
    INSCA
    Arquivado

    Composition 158 | Tile Library

    Composición 158 is a modular tile display combining 7 units: slotted shelf, hangers, large and small racks, Chicago, and MH Loose module.

    It allows displaying tiles up to 12 mm thick, with formats up to 90x90 and 60x120 cm.

    Finished in wood old oak black, it offers high capacity in a compact and elegant design.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Especificação
    • Finish: Wood Old Oak-Black

      Other colors: Wood Vicenza-White

      Dimensions: 3357x2600x640 (mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceramoteca-composition-158
    • Familia de productoCeramoteca UP! Serie
    • Grupo de produtosShelving system to show loose tiles
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2600
    • Largura (mm)3357
    • Profundidade (mm)640
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Espaço modular