Publicar produtos
580Q XT

580Q XT

Traduzido por Google,

Base da mesa em aço inoxidável.
Tamanhos superiores recomendados:
Quadrado:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Redondo:
80 cm, 32″
90 cm, 36″
Extensão da base: 50 cm, 20″

Especificações técnicas
  • Ref.ª única580Q-XT
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosEt Al
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.3
  • Largura (polegadas)19.7
  • Profundidade (polegadas)19.7
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)44.09
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-13 29 15 11
  • Título OmniclassColumn Bases