Publicar produtos
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair

    aperi 6.1 Easy Chair

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SOFT BEM-VINDO AO ESCRITÓRIO MODERNO

    Cadeira lounge com estofamento de espuma de poliuretano estofado sobre uma base de metal preto revestido a pó com pés ajustáveis.

    Sobre

    Aperi chega ao escritório moderno, onde o sentar evoluiu para as pedras de toque acolhedoras de suavidade e apoio. O escritório dinâmico depende cada vez mais do conforto do lar, enquanto o lar é muitas vezes um escritório. Estilo de vida agora é estilo de trabalho, e Aperi aborda ambos em equilíbrio. A forma monolítica compacta do Aperi traz uma sensação de calma ao ambiente de trabalho.

    Variantes

    Aperi está disponível como uma cadeira de assento único, bem como versões de dois e três assentos, estofados em tecido com costuras costuradas em cores divergentes como opção.

    Especificação
    • Powder-coated metal base with adjustable feet. Seat with nozag. Polyurethane foam padding in the seat and back.

      Option
      Stitched seams in diverging color

      Upholstery
      Fabric

      Weight:
      Easy chair: 32 kg
      Sofa: 61/87 kg

      inspec / Sandler Code:  APERI-6.1-BLK-COM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaperi-6-1-easy-chair
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States