Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
inspec-by-sandler/products/724b1e6e-9532-47d6-aea9-c3a8e41f33fb
Início
Categorias
Mobiliário
Poltronas
Club 5.1
Disponível em Estados Unidos
Sandler | Inspec
Seguir
Club 5.1
Traduzido por Google,
Vista original
Poltrona totalmente estofada com base pedestal.
Descarregar
Especificação
Especificação
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Club-5-1
Familia de producto
Sandler
Grupo de produtos
Volare Collection
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-12-01
Número de edição
1
Altura (polegadas)
27.2
Largura (polegadas)
30.7
Profundidade (polegadas)
27.2
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.sandlerseating.com/product/club-5-1/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Estofo
Material secundário
Metal
Concebido em
Turquia
Fabricado em
Turquia
Peso líquido (Lbs)
99.21
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Poltronas
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descrição
Sofas
Código CSI MasterFormat 2014
12 52 00
Título CSI MasterFormat 2014
Seating
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Sandler | Inspec
Star 9.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 5.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Luma 7.2
Descarregar
Sandler | Inspec
Modena 3.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Luma 9.0L
Descarregar