Publicar produtos
Cosmo 1507
Cosmo 1507
Cosmo 1507
Cosmo 1507
Cosmo 1507

    Cosmo 1507

    Traduzido por Google,

    Sofá de três lugares sem braços. Pode ser conectado a outros elementos da linha Cosmo como um sofá secional ou usado como assento de lounge independente.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCosmo-1507
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.5
    • Largura (polegadas)93.3
    • Profundidade (polegadas)34.6
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)178.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States