Publicar produtos
Addit 8.4
Addit 8.4
Addit 8.4

    Addit 8.4

    Traduzido por Google,

    Pufe estofado sobre pés de alumínio fundido revestido a pó ou cromado. Com seu dispositivo de ligação multidirecional patenteado, Addit é uma coleção que inspira soluções criativas e flexíveis. Os módulos têm um design clássico atemporal com recursos claramente articulados onde os usuários podem criar sua própria expressão única com a ajuda de diferentes cores e escolha de materiais no estofamento, estrutura e pernas. Banco e pufe Addit: Os bancos e pufes Addit completam a série de sofás/sistema modular Addit, mas também podem ser usados como solitários. O banco pode ser conectado com o dispositivo magnético patenteado, permitindo criar uma longa fila de bancos. Os pufes podem ser usados como “ilhas” menores ou maiores em qualquer ambiente.

    Especificação
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaddit-8-4
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.5
    • Largura (polegadas)47.2
    • Profundidade (polegadas)47.2
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)79.37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States