Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
inspec-by-sandler/products/768339fa-0e46-4d2d-8684-ecfa4a38970b
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
Agami 1152
Disponível em Estados Unidos
Sandler | Inspec
Seguir
Agami 1152
Traduzido por Google,
Vista original
Banco alto estofado com estrutura de aço de 4 pés
Descarregar
Especificação
Especificação
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
agami-1152
Familia de producto
Sandler
Grupo de produtos
et.al
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-05-02
Número de edição
1
Altura (polegadas)
39.8
Largura (polegadas)
19.3
Profundidade (polegadas)
20.9
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.sandlerseating.com/product/agami-1152/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Estofo
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Peso líquido (Lbs)
16.98
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_12_85
Uniclass 2015 Descrição
Stools
Código CSI MasterFormat 2014
12 54 00
Título CSI MasterFormat 2014
Hospitality Furniture
Número OmniClass
23-21 21 33 11
Título Omniclass
Commercial Bar Stools
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Star 9.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Krosa 7.3
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 5.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Modena 3.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Luma 7.2
Descarregar